ZHCSZD0A December 2025 – December 2025 ESD752
PRODUCTION DATA
ESD752 是一款用于控制器局域网 (CAN) 接口保护的双向 ESD 保护二极管。ESD752 的额定消散接触 ESD 冲击能力符合 IEC 61000-4-2 汽车标准。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护很关键,因为工业汽车系统对安全应用的稳健性和可靠性要求很高。
该器件具有每通道低 IO 电容和引脚排列,以便适合两条 CAN 总线(CANH 和 CANL),防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。此外,ESD752 的 3pF(典型)线路电容适合 CAN、CANFD、CAN SiC 和 CAN-XL 应用,可支持高达 20Mbps 的数据速率。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ESD752 | DBZ(SOT-23,3) | 2.92mm × 1.30mm |
| DCK(SOT SC-70,3) | 2.00mm × 1.25mm | |
| DXA(DFN1110,3) | 1.1mm × 1.0mm |