ZHCSZD0A December   2025  – December 2025 ESD752

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - IEC 规格
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 应用和实施
    1. 6.1 应用信息
    2. 6.2 典型应用
      1. 6.2.1 详细设计过程
  8. 7 布局
    1. 7.1 布局指南
    2. 7.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

详细设计过程

ESD752 的 VRWM 为 ±24V,可避免二极管在发生电池短路事件期间损坏,如果在跳线启动期间反转端子连接,则可能发生这种事件。该双向特性可保障正负信号输入端的信号完整性,同时还能应对各类线路故障或接线错误问题。3pF(典型)或更低的电容可实现高达 20Mbps 的数据速率,从而使设计人员能够满足 CAN、CANFD、CAN SiC 和 CAN-XL 的要求。该器件的钳位电压可对额定绝对最大值为 58V 的 CAN 收发器提供防护,防护等级符合 IEC61000-4-2 4 级标准。60Ω 分裂端接通过滤除差分信号线路上可能存在的高频共模噪声,来改善网络的电磁发射行为。

有关更多信息,请参阅下方“文档支持”部分中链接的《CAN 总线 ESD 防护保护应用手册》。