ZHCSZB1K November   1979  – December 2025 NE5532 , NE5532A , SA5532 , SA5532A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 工作特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 单位增益带宽
      2. 6.3.2 共模抑制比
      3. 6.3.3 压摆率
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 典型应用
      1. 7.1.1 设计要求
      2. 7.1.2 详细设计过程
        1. 7.1.2.1 放大器选择
        2. 7.1.2.2 无源组件选择
      3. 7.1.3 应用曲线
    2. 7.2 电源相关建议
    3. 7.3 布局
      1. 7.3.1 布局指南
      2. 7.3.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

VCC± = ±15V,TA = 25°C(除非另有说明)
参数 测试条件(1) 最小值 典型值 最大值 单位
VIO 输入偏移电压 VO = 0 TA = 25°C 0.5 4 mV
TA = 完整范围(2) 5
IIO 输入失调电流 TA = 25°C 10 150 nA
TA = 完整范围(2) 200
IIB 输入偏置电流 TA = 25°C 200 800 nA
TA = 完整范围(2) 1000
VICR 共模输入电压范围 ±12 ±13 V
AVD 大信号差分电压放大 RL ≥ 600Ω,VO = ±10V TA = 25°C 15 50 V/mV
TA = 完整范围(2) 10
RL ≥ 2kΩ,、VO ±10V TA = 25°C 25 100
TA = 完整范围(2) 15
B1 单位增益带宽 12 MHz
ri 输入电阻 30 300 kΩ
CMRR 共模抑制比 VIC = VICR 最小值 70 100 dB
kSVR 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) VCC± = ±9V 至 ±15V,VO = 0 80 100 dB
IOS 输出短路电流 38 mA
ICC 总电源电流 VO = 0,空载 6 16 mA
除非另有说明,否则所有特性均在开环条件下以零共模输入电压测定。
全温度范围为:SA5532 和 SA5532A 器件的工作温度范围为 –40°C 至 85°C,NE5532 和 NE5532A 器件的工作温度范围为 0°C 至 70°C。