ZHCSZB1K November   1979  – December 2025 NE5532 , NE5532A , SA5532 , SA5532A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 工作特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 单位增益带宽
      2. 6.3.2 共模抑制比
      3. 6.3.3 压摆率
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 典型应用
      1. 7.1.1 设计要求
      2. 7.1.2 详细设计过程
        1. 7.1.2.1 放大器选择
        2. 7.1.2.2 无源组件选择
      3. 7.1.3 应用曲线
    2. 7.2 电源相关建议
    3. 7.3 布局
      1. 7.3.1 布局指南
      2. 7.3.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC 电源电压(2) VCC+ 0 +18 V
VCC– -18 0 V
输入电压,任一输入(2)(3) -15 +15 V
输入电流(4) -10 10 mA
输出短路的持续时间(5) 无限
TJ 运行虚拟结温 +150 °C
Tstg 贮存温度范围 -60 +125 °C
超出绝对最大额定值范围操作可能会导致器件永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出 节 5.3,但在绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。
除差分电压外的所有电压值均以 VCC+ 和 VCC– 之间的中间点为参考基准。
输入电压的幅值绝不能超过电源电压的幅值。
如果在输入端之间施加超过约 0.6V 的差动输入电压,会导致电流过大,除非使用了一些限制电阻。
输出端可能短路至接地端或任一电源。必须限制温度和/或电源电压,以确保不超过最大额定功耗。