ZHCSZ96D January 2006 – December 2025 LM25005
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 启动稳压器 | ||||||
| VCC 寄存器 | VCC 稳压器输出 | 6.85 | 7.15 | 7.45 | V | |
| VCC LDO 模式关闭 | 9 | V | ||||
| VCC 电流限值 | VCC = 0V, | 25 | mA | |||
| VCC 电源 | ||||||
| VCC UVLO 阈值 | VCC 增加 | 5.03 | 5.35 | 5.67 | V | |
| VCC 欠压迟滞 | 0.25 | V | ||||
| 偏置电流 (Iin) | FB = 1.3V。 | 2 | 4.5 | mA | ||
| 关断电流 (Iin) | SD = 0V。 | 48 | 85 | µA | ||
| 关断阈值 | ||||||
| 关断阈值 | 0.47 | 0.7 | 0.9 | V | ||
| 关断迟滞 | 0.1 | V | ||||
| 待机阈值 | 1.17 | 1.225 | 1.28 | V | ||
| 待机迟滞 | 0.1 | V | ||||
| SD 上拉电流源 | 5 | µA | ||||
| 开关特性 | ||||||
| 降压开关 Rds(on) | 170 | 340 | mΩ | |||
| 升压 UVLO | 3.8 | V | ||||
| 升压 UVLO 迟滞 | 0.8 | V | ||||
| 预充电开关 Rds(on) | 70 | Ω | ||||
| 预充电开关导通时间 | 265 | ns | ||||
| 电流限值 | ||||||
| 逐周期电流限制延迟 | RAMP = 2.5V。 | 75 | ns | |||
| 软启动 | ||||||
| SS 拉电流 | 7 | 10 | 14 | µA | ||
| 振荡器 | ||||||
| Frequency1 | 180 | 200 | 220 | kHz | ||
| Frequency2 | RT = 11kΩ. | 425 | 485 | 545 | kHz | |
| SYNC 源阻抗 | 11 | kΩ | ||||
| SYNC 灌电流阻抗 | 110 | Ω | ||||
| SYNC 阈值(下降) | 1.4 | V | ||||
| SYNC 频率 | RT = 11kΩ. | 550 | kHz | |||
| SYNC 脉冲宽度最小值 | 15 | ns | ||||
| 斜坡发生器 | ||||||
斜坡电流 1 |
VIN = 36V,VOUT = 10V。。 | 136 | 160 | 184 | µA | |
| 斜坡电流 2 | VIN = 10V,VOUT = 10V。。 | 18 | 25 | 32 | µA | |
| PWM 比较器 | ||||||
| 强制关断时间 | 416 | 500 | 575 | ns | ||
| 最短导通时间 | 80 | ns | ||||
| COMP 至 PWM 比较器失调电压 | 0.7 | V | ||||
| 误差放大器 | ||||||
| 反馈电压 | Vfb = COMP. | 1.207 | 1.225 | 1.243 | µV | |
| FB 偏置电流 | 10 | nA | ||||
| DC 增益 | 70 | dB | ||||
| COMP 灌电流/拉电流 | 3 | mA | ||||
| 单位带宽增益积 | 3 | MHz | ||||
| 二极管感应电阻 | ||||||
| DSENSE | 42 | mΩ | ||||
| 热关断 | ||||||
| TSD | 热关断阈值 | 165 | °C | |||
| TSD-HYS | 热关断迟滞 | 25 | °C | |||