ZHCSZ96D January   2006  – December 2025 LM25005

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热阻特性
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 高压启动稳压器
      2. 6.3.2 振荡器和同步功能
      3. 6.3.3 误差放大器和 PWM 比较器
      4. 6.3.4 斜坡发生器
      5. 6.3.5 软启动
      6. 6.3.6 电流限值
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断/待机
      2. 6.4.2 升压引脚
      3. 6.4.3 过热保护
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息免责声明
    2. 7.2 应用信息
      1. 7.2.1 降低偏置功率耗散
    3. 7.3 典型应用
      1. 7.3.1 设计要求
      2. 7.3.2 详细设计过程
        1. 7.3.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 7.3.2.2 外部组件
          1. 7.3.2.2.1  R3 (R)T
          2. 7.3.2.2.2  L1
          3. 7.3.2.2.3  C3 (CRAMP)
          4. 7.3.2.2.4  C9、C10
          5. 7.3.2.2.5  D1
          6. 7.3.2.2.6  C1、C2
          7. 7.3.2.2.7  C8
          8. 7.3.2.2.8  C7
          9. 7.3.2.2.9  C4
          10. 7.3.2.2.10 R5、R6
          11. 7.3.2.2.11 R1、R2、C12
          12. 7.3.2.2.12 R7、C11
          13. 7.3.2.2.13 R4、C5、C6
      3. 7.3.3 应用曲线
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
      3. 7.5.3 功率耗散
      4. 7.5.4 热设计
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
      2. 8.1.2 开发支持
        1. 8.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 出口管制提示
    8. 8.8 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

LM25005 20 引线 HTSSOP 顶视图图 4-1 20 引线 HTSSOP 顶视图
引脚类型(1)说明
名称编号
AGND 10 GND 模拟地。稳压器控制功能的内部基准。
BST 20 P 自举电容器的升压输入。在 BST 和 SW 引脚间连接外部电容器。建议使用 22nF 陶瓷电容器。当 SW 节点电压较低时,在降压开关关断期间,电容器通过内部自举二极管从 VCC 充电
COMP 6 O 内部误差放大器的输出,确认环路补偿网络连接在该引脚和 FB 引脚之间。
EP P 外露焊盘。器件底部暴露的金属焊盘。将此焊盘连接到 PCB 接地平面,以帮助散热。
FB 7 I 稳压输出的反馈信号。该引脚连接到内部误差放大器的反相输入端。调节阈值为 1.225V。
IS 15、16 P 电流检测。续流肖特基二极管的电流测量连接。内部检测电阻及采样保持电路在关断时间结束时检测二极管电流。该电流测量提供仿真电流斜坡的直流电平。
OUT 12 I 输出电压连接。直接连接至稳压输出电压。
PGND 13、14 GND 电源地。集成前置开关及 IS 检测电阻的低侧基准。
PRE 19 P 自举电容器的预充电辅助。将此漏极开路输出连接到 SW 引脚,以在轻负载条件下或在启用 LM25005 之前,在对输出进行预充电的应用中帮助对自举电容器充电。在降压开关的导通时间间隔之前,每个周期内一个内部预充电 MOSFET 会导通 250ns。
斜坡 9 I 斜坡控制信号。连接在 RAMP 和 AGND 引脚之间的外部电容器设置用于模拟峰值电流模式控制的斜坡斜率。建议电容范围为 50pF 至 2nF。
RT 8 I 内部振荡器频率设置输入。用一个连接在 RT 和 AGND 引脚之间的电阻器来设置内部振荡器。建议的开关频率范围为 50kHz 至 500kHz。
SD 2 I 关断或 UVLO 输入。如果 SD 引脚电压低于 0.7V,则稳压器处于低功耗状态。如果 SD 引脚电压介于 0.7V 至 1.225V 之间,则稳压器处于待机模式。如果 SD 引脚电压高于 1.225V,则稳压器会运行。外部分压器用于设置线路欠压关断阈值。如果 SD 引脚保持开路,则 5µA 上拉电流源会将稳压器完全配置为可正常运行。
SS 11 I 软启动。一个外部电容器及一个内部 10µA 电流源设置误差放大器基准上升的斜升速率。SS 引脚在待机、VCC UVLO 及热关断期间保持低电平。
SW 17、18 P 开关节点。内部降压开关的源极端子。将 SW 引脚连接到外部肖特基二极管和降压电感器。
SYNC 5 I/O 振荡器同步输入或输出。内部振荡器可以通过外部下拉设备与外部时钟同步。通过连接 SYNC 引脚,可以将多个 LM25005 稳压器一起同步。
VCC 1 I 偏置稳压器的输出。Vcc 跟踪高达 9V 的 Vin。超过 9V 时,Vcc 被调节至 7V。需要一个 0.1uF 至 1uF 陶瓷去耦电容器。在该引脚上施加外部电压 (7.5V–14V),以降低内部功率耗散。
VIN 3、4 P 输入电源电压,标称工作范围:7V 至 42V
I = 输入,O = 输出,P = 电源,I/O = 双向,GND = 地
LM25005
这些器件的内置 ESD 保护有限。在存储或处理过程中,引线应短接在一起或将器件置于导电泡沫中,以防止对 MOS 栅极造成静电损坏。