ZHCSZ84 November 2025 LM4060
PRODMIX
RS 设置并联基准的阴极电流,计算公式为 方程式 3。必须选择电阻器 RS,确保在整个 VS 范围和负载电流范围 IL 内,电流 IR 保持在器件的工作区域内。
需要考虑的两个极端是 VS 处于最小值,负载处于最大值,此时,RS 必须足够小,以便确保 IR 保持在 IRMIN 以上。在本设计中,为 IR 设计留出少量电流裕量,总电流为 0.1 mA。此设计使得在最坏情况下维持运行所需的最大 RS 为 74Ω。
另一个极端是 VS 处于最大值,负载处于最小值,此时,RS 必须足够大,以便确保 IR < IRMAX。对于此设计,假设负载处于关断状态。计算出的 IRMAX 为 25.6mA,这小于器件可以支持的最大值。
上面的相同公式用于找出器件灌入的典型电流。