ZHCSZ84 November 2025 LM4060
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 反向击穿电压精度 | IR = 100µA | -0.05 | 0.05 | % | ||
| VR | 输出电压温度系数(1) | IR = 100µA |
TJ = -40°C 至 125°C | 6 | 20 | ppm/°C | |
| IRMIN | 最小阴极电流 | TJ = -40°C 至 125°C | 35 | 50 | µA |
||
| ΔVR/ΔIR | 随着工作电流的变化,反向击穿电压会发生变化 | IRMIN < IR < 50mA | TJ = -40°C 至 125°C | 50 | ppm/mA | ||
| ZR | 反向动态阻抗 (2) | IR = 1mA、F = 120Hz、IAC = 0.1 IR | 0.55 | 1.5 | Ω | ||
| enp-p | 低频噪声 | IR = 100μA,0.1Hz ≤ f ≤ 10Hz | 9 | μVp-p/V | |||
| eN | 宽带噪声 | IR = 100μA,10Hz ≤ f ≤ 10kHz | 27 | ppmrms | |||
| VHYST | 热迟滞 | VR = 3.3V | TA = 25°C、−40°C、125°C、25°C(周期 1) | 130 | ppm | ||
| VHYST | 热迟滞 | VR = 3.3V | TA = 25°C、−40°C、125°C、25°C(周期 2) | 20 | ppm | ||
| CL | 稳定的输出电容器 范围 |
TJ = -40°C 至 125°C | 4.7 | μF | |||
| tST | 趋稳时间 | IR = 100µA、CL = 0µF、VR 的 99% | 2000 | μS | |||
| tST | 趋稳时间 | IR = 1mA、CL = 1µF、VR 的 99% | 6 | mS | |||