ZHCSZ83 November 2025 ADC32RF72
PRODUCTION DATA
本节提供了标准化 ADC 采样率下不同抽取滤波器的响应。复数滤波器的通带约为抽取带宽的 80% (−0.1dB),最小阻带抑制为 85dB。
抽取滤波器响应归一化为 ADC 采样时钟频率 FS。图 7-28 和图 7-29 中展示了一个示例(4 倍抽取率)。产品文件夹中提供了所有其他抽取滤波器图的滤波器响应。
抽取滤波器图解读如下:每张图都包含滤波器通带、过渡带和混叠或阻带,如图 7-27 所示。x 轴显示了归一化为 ADC 采样率 FS 的偏移频率(经过 NCO 频率偏移后)。
例如,在 4 分频复数设置中,输出数据速率为 FS/4 复数,奈奎斯特区域为 FS/8 或 0.125 × FS。过渡带(蓝色)以 0.125 × FS 为中心,混叠过渡带以 0.375 × FS 为中心。阻带(红色)在通带顶部混叠,以 0.25 × FS 和 0.5 × FS 为中心。阻带衰减大于 85dB。