- 为了获得出色性能,所有布线必须尽可能短。为了提高效率,请将输入和输出电容器靠近器件放置,从而更大限度地减少寄生引线电感可能对正常运行产生的影响。为 VIN、VOUT 和 GND 使用宽迹线有助于更大限度地降低寄生电气效应
- VIN 引脚必须通过低 ESR 陶瓷旁路电容器接地。典型的建议旁路电容为具有 X5R 或 X7R 电介质的 1μF 陶瓷电容器。必须尽可能靠近器件引脚放置该电容器。
- VOUT 引脚必须通过低 ESR 陶瓷旁路电容器接地。建议的典型旁路电容是 X5R 或 X7R 电介质等级的 VIN 旁路电容器的十分之一。必须尽可能靠近器件引脚放置该电容器。
散热注意事项
在正常工作条件下,最大 IC 结温必须限制为 125°C。要计算在给定的输出电流和环境温度下允许的最大耗散 PD(max),请使用公式 x
方程式 3. 
其中
- PD(MAX) = 允许的最大功率耗散
- TJ(MAX) = 允许的最高结温(TPS2291L02 为 125°C)
- TA = 器件的环境温度
- θJA = 结至空气热阻抗。请参阅 节 5.4 表。此参数很大程度上取决于电路板布局布线。