ZHCSZ59 November 2025 TPS2291L02
PRODUCTION DATA
TPS2291L02 是一款小型低 IQ、低 RON 负载开关,具有可控导通时间。此器件包含一个可在 1.05V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 2A 的最大持续电流。开关由可与低压控制信号直接连接的打开和关闭输入 (EN) 控制。此外,TPS2291L02 在开关关闭时具有快速输出放电功能,可将输出电压拉低至已知 0V 状态。开关由可与低压控制信号直接连接的打开和关闭输入控制。
该器件具有小尺寸和低 RON,非常适合空间受限的电池供电型应用。该开关还具有宽输入电压范围,使器件可用作多个不同电压轨的多用途设计。该器件的受控上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。TPS2291L02 通过集成下拉电阻器以在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD),可进一步缩小总体系统尺寸。
TPS2291L02 采用节省空间的小型 0.616mm × 0.616mm、0.35mm 间距、0.35mm 高度的 4 引脚晶圆芯片级 (DSBGA) 封装 (YCJ)。器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105℃。