ZHCSZ58 November 2025 THVD4431A
PRODUCTION DATA
THVD4431A 的 RS-485 差分接收器由于以下原因而失效防护 至无效总线状态:
在其中任一种情况下,此差分接收器将输出一个失效防护逻辑高电平状态,因此接收器的输出并非未明确。
接收器失效防护通过将接收器阈值进行偏移来完成,因此输入不确定 范围并不包括零电压差分。为了符合 RS-422 和 RS-485 标准,接收器输出必须在差分输入 VID 正向大于 200mV 时输出一个高电平,并且当 VID 负向大于 -200mV 时输出一个低电平。用于确定失效防护性能的接收器参数是 VTH+、VTH– 和 VHYS(VTH+ 和 VTH– 之间的间隔)。如接收器功能表 中所述,负电压高于 –200mV 的差分信号总是产生接收器输出低电平,而正电压高于 200mV 的差分信号总是产生接收器输出高电平。
当差分输入信号接近于零时,该信号将仍高于 VTH+ 阈值,接收器输出为高电平。只有当差分输入比 VTH+ 低出超过 VHYS 时,接收器输出才会转换至低电平状态。因此,总线故障条件下接收器输入的抗噪性包括接收器迟滞值 VHYS 以及 VTH+ 的值。