ZHCSZ37A October 2025 – December 2025 TPS7E81
PRODUCTION DATA
JEDEC 标准现在建议使用 psi (Ψ) 热指标来估算 LDO 在典型 PCB 板应用电路中的结温。严格来说,此类指标不是热阻参数,但提供了一种估算结温的相对实用方法。已确定这些 psi 指标与覆铜面积明显无关。关键热指标(ΨJT 和 ΨJB)的使用符合方程式 8并在节 5.5 表中给出。

其中:
JEDEC 标准现在建议使用 psi (Ψ) 热指标来估算现象稳压器在典型 PCB 板应用电路中的结温。此类指标不是热阻参数,但提供了一种估算结温的相对实用方法。已确定这些 psi 指标与可用于散热的铜面积明显无关。节 5.4 该表列出了主要的热指标,即结至顶部特征参数 (ψJT) 和结至电路板特征参数 (ψJB)。这些参数提供了两种计算结温 (TJ) 的方法,如以下公式所述。结合使用结至顶部特征参数 (ψJT) 和器件封装顶部中间位置的温度 (TT) 来计算结温。结合使用结至电路板特征参数 (ψJB) 和距器件封装 1mm 印刷电路板 (PCB) 表面温度 (TB) 来计算结温。
其中:
其中:
有关热指标及其使用方法的详细信息,请参阅半导体和 IC 封装热指标 应用手册。