ZHCSZ32 October   2025 TPS7E66-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 使能 (EN)
      2. 6.3.2 压降电压
      3. 6.3.3 电源正常 (PG)
      4. 6.3.4 可调节电源正常延迟计时器 (DELAY)
      5. 6.3.5 欠压锁定
      6. 6.3.6 热关断
      7. 6.3.7 折返电流限制
      8. 6.3.8 功率限制
      9. 6.3.9 输出下拉电阻
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 器件功能模式比较
      2. 6.4.2 正常运行
      3. 6.4.3 压降运行
      4. 6.4.4 禁用
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 可调器件反馈电阻器选择
      2. 7.1.2 建议的电容器类型
      3. 7.1.3 输入和输出电容器选择
      4. 7.1.4 反向电流
      5. 7.1.5 前馈电容
      6. 7.1.6 压降电压
      7. 7.1.7 估算结温
      8. 7.1.8 功率耗散 (PD)
      9. 7.1.9 功率耗散与环境温度之间的关系
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 选择反馈电阻器
      3. 7.2.3 设置可调电源正常延迟
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 评估模块
        2. 8.1.1.2 Spice 模型
      2. 8.1.2 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

建议运行条件

在工作结温范围内测得(除非另有说明)
最小值 标称值 最大值 单位
VIN 输入电源电压范围 3.0 40 V
VOUT 输出电压范围(仅固定)(1) 1.2 12 V
VOUT 输出电压范围(可调节)(1) 1.2 38 V
VEN 使能电压范围 0 40 V
VPG 电源正常电压范围 0 40 V
IOUT 输出电流 0 150 mA
CIN 输入电容器(2) 0.47 µF
COUT 输出电容器(3) 2.2 100 µF
CFB 寄生 ADJ 到 GND 电容器 (4) 30 pF
CFF 前馈电容器 (5) 10 nF
TJ 工作结温 -40 150 °C
此输出电压范围不包括器件精度或反馈电阻器的精度。
不需要输入电容器即可实现 LDO 稳定性。但是,建议使用最小有效值为 0.1μF 的输入电容来抵消源电阻和电感的影响,在某些情况下,这可能会导致系统级不稳定的症状(例如振铃或振荡),尤其是在存在负载瞬态的情况下。
列出的所有电容值均为标称值,假设有效电容降额至标称电容值的 50%。
ADJ 引脚上电容器相对于 GND 的上限会影响可调节配置中稳压器的稳定运行。如果 CFB 电容器高于 建议运行条件 表中所述的限值,请使用 CFF 电容器。
CFF 电容器可改善瞬态、噪声和 PSRR 性能,但不是实现稳压器稳定性所必需的。可以使用更高的电容 CFF,但启动时间会增加。