ZHCSZ32 October   2025 TPS7E66-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 使能 (EN)
      2. 6.3.2 压降电压
      3. 6.3.3 电源正常 (PG)
      4. 6.3.4 可调节电源正常延迟计时器 (DELAY)
      5. 6.3.5 欠压锁定
      6. 6.3.6 热关断
      7. 6.3.7 折返电流限制
      8. 6.3.8 功率限制
      9. 6.3.9 输出下拉电阻
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 器件功能模式比较
      2. 6.4.2 正常运行
      3. 6.4.3 压降运行
      4. 6.4.4 禁用
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 可调器件反馈电阻器选择
      2. 7.1.2 建议的电容器类型
      3. 7.1.3 输入和输出电容器选择
      4. 7.1.4 反向电流
      5. 7.1.5 前馈电容
      6. 7.1.6 压降电压
      7. 7.1.7 估算结温
      8. 7.1.8 功率耗散 (PD)
      9. 7.1.9 功率耗散与环境温度之间的关系
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 选择反馈电阻器
      3. 7.2.3 设置可调电源正常延迟
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 评估模块
        2. 8.1.1.2 Spice 模型
      2. 8.1.2 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在工作结温范围(TJ = –40°C 至 +150°C)中,VIN = 3.0V 或 VIN = VOUT(nom) + 0.5V(以较大者为准),IOUT = 1mA,VEN = 2.0V,CIN = 1.0µF,COUT = 4.7µF 且 PG 引脚通过 100kΩ 上拉至 VIN(除非另有说明)。典型值为 TJ = 25°C 条件下的值。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VFB 反馈电压 1.2 V
VUVLO+ 上升输入电源 UVLO VIN 上升 2.8 2.91 V
VUVLO- 下降输入电源 UVLO VIN 下降 2.6 2.7 V
VUVLO(HYST) VUVLO 迟滞 100 mV
VOUT 输出电压 VOUT + 1.0V ≤ VIN ≤ 40V,IOUT = 35mA 且 TJ = 25℃ -0.6 0.6 %
VOUT + 1.0V ≤ VIN ≤ 40V,IOUT = 35mA -1.2 1.0
1mA ≤ IOUT ≤ 150mA,1.0V ≤ VIN – VOUT ≤ 25V -1.2 1.2
ΔVOUT(ΔVIN) 线路调整 IOUT = 1mA,VOUT + 0.5V ≤ VIN ≤ 40V 6 mV
Δ%VOUT/ΔVIN 0.02 %/V
ΔVOUT(ΔIOUT) 负载调整 1mA ≤ IOUT ≤ 150mA, VIN = VOUT + 1.0V 15 mV
Δ%VOUT/ΔIOUT 0.75 %/A
VDO 压降电压 IOUT = 150mA 0.45 0.825 V
IOUT = 150mA,可调型 0.45 0.9
VDO 压降电压 IOUT = 100mA 0.3 0.55 V
IOUT = 100mA,可调型 0.28 0.6
ILIM 输出电流限制 VOUT 强制为 0.9 x VOUT(nom),VIN = VOUT(nom) + 1.0V 180 250 325 mA
ISC 短路电流限制 RLOAD = 20mΩ 10 28 55 mA
IPLIMIT 余量最大时的电流限制 VIN = 40V,VOUT = 1.2V 15 mA
VHEADROOM 满负载时的最大余量 VOUT = 1.2V 25 V
IFB 反馈电流 VIN = 40V -10 10 nA
IQ 静态电流 3.0V ≤ VIN ≤ VOUT – 0.2V,IOUT = 0mA 12 25 µA
IOUT = 0mA 2.8 5.2
VOUT + 0.5V ≤ VIN ≤ 40V,IOUT = 0mA 7.6
IGND 接地电流 IOUT = 1mA 16.5 20 µA
IGND 接地电流 VIN = VOUT + 1.0V,IOUT = 150mA 350 µA
ISHUTDOWN 关断电流 VEN = 0V,TJ = 25℃ 0.45 µA
VOUT + 0.5V ≤ VIN ≤ 40V,VEN = 0V 1.25
Tstart-up 启动时间 VIN,VEN 连接在一起,VIN 斜升至 VOUT(nom) + 0.5V,IOUT = 0mA 500 µs
IEN EN 引脚电流 0V ≤ VEN ≤ 40V,VIN 和 VEN 连接在一起 0.5 µA
0V ≤ VIN ≤ 40V,VEN = 0V 0.5
VIL(EN) EN 引脚低电平输入电压(禁用器件) 0.5 V
VIH(EN) EN 引脚高电平输入电压(使能器件) 1.1
VHYST(EN) EN 引脚磁滞(使能器件) 0.11 V
PSRR 电源纹波抑制 VIN – VOUT = 2.0 V,IOUT = 150mA,f = 100kHz 45 dB
Vn 输出噪声电压 带宽 = 10Hz 至 100kHz,VIN – VOUT = 2.0 V,IOUT = 150mA 650 µVRMS
VIT-(PG) PG 引脚阈值下降 适用于 VOUT 下降 85 90 94 %
VIT+(PG) PG 引脚阈值上升 适用于 VOUT 上升 90 93 96 %
VOL(PG) PG 引脚低电平输出电压 VOUT < VIT-(PG),VIN = 3.0V,IPG = –1mA(流入器件的电流) 0.4 V
Ilkg(PG) PG 引脚漏电流 VOUT > VIT+(PG),VPG = 40V 0.01 1 µA
延迟 (PG) PG 引脚延迟时间 125 µs
抗尖峰脉冲 (PG) PG 引脚抗尖峰脉冲时间 125 µs
I(PGDL_CHG) PG 延迟电容器充电电流 VPGDL = VPGDL 的 63%(典型值) 2.5 µA
V(PGDL_TH) 释放 PG 高电平的 PG 延迟阈值 2.5 V
Tsd+ 热关断升温 关断,温度升高 163 °C
Tsd- 热关断降温 复位,温度降低 150 °C
RDischarge 输出放电电阻 VIN = 3.0V,VEN = 0V,TJ = 25℃,IOUT = 1mA 750
ISINK 输出端的灌电流 VOUT = VOUT × 1.05,TJ = 25℃ 3 mA