ZHCSZ32 October 2025 TPS7E66-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPS7E66-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件,专为连接汽车应用中的电池而设计,并支持 3V 至 40V 的宽输入电压范围。对于可调配置,宽输出范围为 1.2V 至 38V;对于固定配置,宽输出范围为 1.8V 至 12V,负载电流高达 150mA。此器件的空载静态电流仅为 2.8µA,是为备用系统中微控制器 (MCU)、栅极驱动器和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开型器件供电的良好设计。
TPS7E66-Q1 可以在整个线路、负载和温度范围内支持 ±1.2% 的非常严格的直流精度。该器件可快速响应线路和负载瞬态,并控制压降运行中的静态电流。
TPS7E66-Q1 具有电源正常状态指示功能,可监控输出电压。电源正常状态指示延迟可以使用外部电容器进行调节。LDO 具有内置的过流、过热和过功率输送保护机制,可确保 LDO 可靠运行。TPS7E66-Q1 在输出电容范围介于 2.2μF 至 100μF 之间时可保持稳定。
TPS7E66-Q1 采用 2.0mm × 2.0mm、6 引脚 WSON(可湿性侧面)(DRV-WF) 封装和 3.0mm × 4.9mm、8 引脚 HVSSOP (DGN) 封装,提供固定和可调输出。