ZHCSZ32 October 2025 TPS7E66-Q1
ADVANCE INFORMATION
此器件有一个输出下拉电路。节 5.5 表中列出了 VOUT 下拉灌入接地的能力。在以下情况下会激活输出下拉:
此器件的输出下拉电阻典型值为 750Ω。下拉电阻、VIL(EN) 和 VUVLO 阈值列于节 5.5表中。
请勿依赖输出下拉电路在输入电源崩溃后对大量输出电容进行放电,因为反向电流会从输出端流向输入端。这种反向电流会导致器件损坏。更多详细信息,请参阅节 7.1.4 部分。