ZHCSZ30 October 2025 TPS7E67-Q1
ADVANCE INFORMATION
对于可调节电压版本器件,可将前馈电容器 (CFF) 从 OUT 引脚连接到 FB 引脚。CFF 可改善瞬态、噪声和 PSRR 性能,但不是实现稳压器稳定性所必需的。节 5.3 表中列出了建议的 CFF 值。可以使用更高的电容 CFF;但是,启动时间会增加。有关 CFF 权衡的详细说明,请参阅使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点 应用手册。
CFF 和 R1 在频率为 fZ 时的环路增益中产生零点,而 CFF、R1 和 R2 在频率为 fP 时的环路增益中形成极点。CFF 零点和极点频率可通过以下公式计算: