ZHCSZ30 October 2025 TPS7E67-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电源电压范围 | 3.0 | 40 | V | |
| VOUT | 输出电压范围(仅固定)(1) | 1.2 | 12 | V | |
| VOUT | 输出电压范围(可调节)(1) | 1.2 | 38 | V | |
| VEN | 使能电压范围 | 0 | 40 | V | |
| VPG | 电源正常电压范围 | 0 | 40 | V | |
| IOUT | 输出电流 | 0 | 300 | mA | |
| CIN | 输入电容器(2) | 0.47 | µF | ||
| COUT | 输出电容器(3) | 4.7 | 100 | µF | |
| CFB | 寄生 ADJ 到 GND 电容器 (4) | 30 | pF | ||
| CFF | 前馈电容器 (5) | 10 | nF | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | |