ZHCSZ30A October 2025 – April 2026 TPS7E67-Q1
PRODUCTION DATA
该器件包含一个热关断保护电路,用于在导通晶体管的结温 (TJ) 上升到 TSD+(典型值)时禁用器件。热关断迟滞可确认在温度降至 TSD-(典型值)时器件复位(导通)。
半导体芯片的热时间常数相当短,因此当达到热关断时,器件可以循环开关,直到功率耗散降低。由于器件上的 VIN – VOUT 压降较大,或为大型输出电容器充电的浪涌电流较高,启动期间的功率耗散可能较高。在某些情况下,热关断保护功能会在启动完成之前禁用器件。
为了实现可靠运行,请将结温限制在建议运行条件 表中列出的最大值。在超过这个最高温度的情况下运行会导致器件超出运行规格。虽然器件的内部保护电路旨在防止总体发热情况,但此电路并不用于替代适当的散热。使器件持续进入热关断状态或在超过建议的最高结温下运行会降低长期可靠性。