ZHCSZ30 October 2025 TPS7E67-Q1
ADVANCE INFORMATION
可调版本的器件需要外部反馈分压电阻器来设置输出电压。VOUT 根据以下公式使用反馈分压电阻 R1 和 R2 进行设置:
为了忽略 VOUT 公式中的 FB 引脚电流误差项,请将反馈分压器电流设置为 节 5.5 表中所列 FB 引脚电流 (IFB) 的 100 倍。该设置提供了最大反馈分压器串联电阻,如以下公式所示: