ZHCSZ18B October 2025 – June 2026 TXB0604
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CpdA | A 端口输入,B 端口输出到 B:输出已启用 | CL = 0,f = 10MHz,tr = tf = 1ns,OE = VCCA(输出已启用) | 0.9V | 1.8V | 11.26 | pF |
| B 端口输入,A 端口输出到 B:输出已启用 | 0.9V | 1.8V | 17.07 | pF | ||
| CpdB | A 端口输入,B 端口输出到 B:输出已启用 | 0.9V | 1.8V | 22.71 | pF | |
| B 端口输入,A 端口输出到 B:输出已启用 | 0.9V | 1.8V | 12.39 | pF | ||
| CpdA | A 端口输入,B 端口输出到 B:输出禁用 | CL = 0,f = 10MHz,tr = tf = 1ns,OE = GND(输出已禁用) | 0.9V | 1.8V | 0.01 | pF |
| B 端口输入,A 端口输出到 B:输出已禁用 | 0.9V | 1.8V | 0.01 | pF | ||
| CpdB | A 端口输入,B 端口输出到 B:输出禁用 | 0.9V | 1.8V | 0.01 | pF | |
| B 端口输入,A 端口输出到 B:输出已禁用 | 0.9V | 1.8V | 0.02 | pF | ||
| CpdA | A 端口输入,B 端口输出到 B:输出已启用 | CL = 0,f = 10MHz,tr = tf = 1ns,OE = VCCA(输出已启用) | 1.2V | 1.8V | 13.14 | pF |
| B 端口输入,A 端口输出到 B:输出已启用 | 1.2V | 1.8V | 17.74 | pF | ||
| CpdB | A 端口输入,B 端口输出到 B:输出已启用 | 1.2V | 1.8V | 22.73 | pF | |
| B 端口输入,A 端口输出到 B:输出已启用 | 1.2V | 1.8V | 11.67 | pF | ||
| CpdA | A 端口输入,B 端口输出到 B:输出禁用 | CL = 0,f = 10MHz,tr = tf = 1ns,OE = GND(输出已禁用) | 1.2V | 1.8V | 0.01 | pF |
| B 端口输入,A 端口输出到 B:输出已禁用 | 1.2V | 1.8V | 0.01 | pF | ||
| CpdB | A 端口输入,B 端口输出到 B:输出禁用 | 1.2V | 1.8V | 0.01 | pF | |
| B 端口输入,A 端口输出到 B:输出已禁用 | 1.2V | 1.8V | 0.015 | pF | ||
| CpdA | A 端口输入,B 端口输出到 B:输出已启用 | CL = 0,f = 10MHz,tr = tf = 1ns,OE = VCCA(输出已启用) | 1.8V | 2.5V | 12.39 | pF |
| B 端口输入,A 端口输出到 B:输出已启用 | 1.8V | 2.5V | 19.37 | pF | ||
| CpdB | A 端口输入,B 端口输出到 B:输出已启用 | 1.8V | 2.5V | 25.16 | pF | |
| B 端口输入,A 端口输出到 B:输出已启用 | 1.8V | 2.5V | 11.99 | pF | ||
| CpdA | A 端口输入,B 端口输出到 B:输出禁用 | CL = 0,f = 10MHz,tr = tf = 1ns,OE = GND(输出已禁用) | 1.8V | 2.5V | 0.02 | pF |
| B 端口输入,A 端口输出到 B:输出已禁用 | 1.8V | 2.5V | 0.01 | pF | ||
| CpdB | A 端口输入,B 端口输出到 B:输出禁用 | 1.8V | 2.5V | 0.01 | pF | |
| B 端口输入,A 端口输出到 B:输出已禁用 | 1.8V | 2.5V | 0.03 | pF | ||
| CpdA | A 端口输入,B 端口输出到 B:输出禁用 | CL = 0,f = 10MHz,tr = tf = 1ns,OE = VCCA(输出已启用) | 2V | 3.3V | 11.91 | pF |
| B 端口输入,A 端口输出到 B:输出已禁用 | 2V | 3.3V | 20.04 | pF | ||
| CpdB | A 端口输入,B 端口输出到 B:输出禁用 | 2V | 3.3V | 29.21 | pF | |
| B 端口输入,A 端口输出到 B:输出已禁用 | 2V | 3.3V | 12.58 | pF | ||
| CpdA | A 端口输入,B 端口输出到 B:输出禁用 | CL = 0,f = 10MHz,tr = tf = 1ns,OE = GND(输出已禁用) | 2V | 3.3V | 0.04 | pF |
| B 端口输入,A 端口输出到 B:输出已禁用 | 2V | 3.3V | 0.01 | pF | ||
| CpdB | A 端口输入,B 端口输出到 B:输出禁用 | 2V | 3.3V | 0.01 | pF | |
| B 端口输入,A 端口输出到 B:输出已禁用 | 2V | 3.3V | 0.03 | pF | ||