ZHCSZ18B October 2025 – June 2026 TXB0604
PRODUCTION DATA
当 TXB0604 在微控制器和串行闪存之间的四路 SPI (QSPI) 接口中使用时,数据流的方向可以在控制器和存储器件之间动态变化。由于 TXB0604 具有自动方向感应功能,器件从一个方向转换到另一个方向需要 40ns 的最短周转时间。这在“开关特性”表下显示为 tDCW - 方向更改等待时间。
为了确保正确的总线时序,QSPI 控制器必须在命令和地址阶段后插入足够的虚拟时钟周期,然后再从闪存存储器采样数据。总虚拟周期必须大于或等于 TXB0604 周转时间 (40ns)。
例如,在 QSPI 时钟频率为 104MHz 时:
许多闪存器件(例如 ISSI IS25LQ040B)在 104MHz 频率下指定 8 个虚拟周期,这满足 TXB0604 要求并提供额外的裕度。