ZHCSZ18B October 2025 – June 2026 TXB0604
PRODUCTION DATA
TXB0604 是一款 4 位同相自动双向转换器,此转换器使用两个独立的可配置电源轨。除了在长布线传输应用中提升信号之外,该电压转换器/线路转接驱动器还可用于纠正电压域不匹配问题。
TXB0604 利用已获专利的设计,为内存密集型接口(例如 BMC 和闪存器件之间的四路 SPI)实现高数据吞吐量,而不会出现与过多输出寄生电容相关的信号完整性损失。
A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 0.9V 至 2V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 3.6V。
当 OE 输入为低电平时,所有输出均处于高阻抗状态。为了确保在加电或断电期间处于高阻抗状态,OE 引脚必须通过下拉电阻器连接至 GND。驱动器的拉电流能力确定了电阻器的最小值。TXB0604 器件被设计成 OE 输入电路由 VCCA 供电。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TXB0604PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
| TXB0604RGY | VQFN (14) | 3.50mm × 3.50mm |
| TXB0604RWB | X2QFN (12) | 1.6mm × 1.6mm |
| TXB0604RUT | UQFN (12) | 2.00mm × 1.70mm |
| TXB0604DYY | SOT23-THN (14) | 4.20mm × 3.26mm |
TXB0604 典型应用方框图