ZHCSZ16A October 2025 – August 2026 BQ25692-Q1
PRODUCTION DATA
当输入源为太阳能光伏 (PV) 电池板时,该器件实现了一种简单算法来跟踪最大功率点 (MPP)。太阳能电池板的 I-V 和 P-V 曲线在极大程度上取决于辐照和温度。MPP 最常位于太阳能电池板开路电压 (VOC) 的 70% 至 90% 之间。该算法会自动定期检测充电器输入源 VOC,并将 VINDPM 设置为测得 VOC 的比率。将充电电流设置为最大值,以便始终触发并激活 VINDPM。MPPT 算法默认在 POR 时禁用 (EN_MPPT = 0)。当 EN_MPPT=1 时,该算法自动运行,除非 FORCE_VINDPM = 1 或 EN_ICO=1。
在 MPPT 过程中,降压/升压充电器在由 VOC_DLY[1:0] 编程的时间段内停止开关。当充电器停止开关时,系统由电池放电来供电。在 VOC_DLY[1:0] 之后,充电器测量 VIN 上连接的输入源的开路电压,并将 VINDPM 更新为 VOC_PCT[2:0]*VOC。转换器开始从输入源消耗功率,直到 VOC_RATE[1:0] 时间间隔结束,此时转换器在另一个 VOC_DLY[1:0] 时间段内停止开关,测量 VOC 并更新 VINDPM 寄存器以完成下一个周期。