ZHCSZ16A October   2025  – August 2026 BQ25692-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  器件上电复位
      2. 6.3.2  仅电池上电状态
      3. 6.3.3  器件高阻态状态
      4. 6.3.4  为 REGN LDO 上电
      5. 6.3.5  默认 VINDPM 设置
      6. 6.3.6  具有 CELL、ICHG 和 VCHG 引脚的默认充电曲线设置
      7. 6.3.7  降压/升压转换器运行
        1. 6.3.7.1 脉冲频率调制 (PFM)
        2. 6.3.7.2 开关频率和抖动功能
      8. 6.3.8  正向(灌电流)运行
        1. 6.3.8.1 电源路径管理
          1. 6.3.8.1.1 动态电源管理
            1. 6.3.8.1.1.1 ILIM_HIZ 引脚
            2. 6.3.8.1.1.2 输入电流优化器 (ICO)
          2. 6.3.8.1.2 用于小型 PV 电池板的最大功率点跟踪
        2. 6.3.8.2 电池充电管理
          1. 6.3.8.2.1 电池检测
          2. 6.3.8.2.2 自主充电周期
          3. 6.3.8.2.3 电池充电曲线
          4. 6.3.8.2.4 充电终止
          5. 6.3.8.2.5 充电安全计时器
          6. 6.3.8.2.6 CV 计时器
          7. 6.3.8.2.7 热敏电阻认证
            1. 6.3.8.2.7.1 充电模式下的 JEITA 指南合规性
            2. 6.3.8.2.7.2 反向模式下的冷/热温度窗口
        3. 6.3.8.3 旁路模式
      9. 6.3.9  反向(拉电流)模式 (USB On-The-Go)
        1. 6.3.9.1 反向(拉电流)模式运行
        2. 6.3.9.2 备用电源模式
        3. 6.3.9.3 反向旁路模式
      10. 6.3.10 状态输出(、STAT 和 INT)
        1. 6.3.10.1 电源正常状态指示器 (PG_STAT)
        2. 6.3.10.2 充电状态指示灯(STAT 引脚)
        3. 6.3.10.3 主机中断 (INT)
      11. 6.3.11 串行接口
        1. 6.3.11.1 数据有效性
        2. 6.3.11.2 启动条件和停止条件
        3. 6.3.11.3 字节格式
        4. 6.3.11.4 确认 (ACK) 和否定确认 (NACK)
        5. 6.3.11.5 目标地址和数据方向位
        6. 6.3.11.6 单独写入和读取
        7. 6.3.11.7 多个写入和多个读取
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 主机模式和默认模式
      2. 6.4.2 复位寄存器位
  8. 7 寄存器映射
    1. 7.1 BQ25692Q1 寄存器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用设计示例
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 电感器选型
        2. 8.2.2.2 电容器
        3. 8.2.2.3 降压模式输入 (VIN) 电容器
        4. 8.2.2.4 升压模式输出 (VOUT) 电容器
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

具有 CELL、ICHG 和 VCHG 引脚的默认充电曲线设置

该器件使用 CELL、ICHG 和 VCHG 引脚提供独立的充电曲线编程。在启动时读取这些引脚上的电阻,该值用于确定器件的默认充电电压(CELL 和 VREG 寄存器)以及充电电流(ICHG 寄存器)。一旦器件使用 ILIM_HIZ 引脚退出 HIZ 模式,CELL、ICHG 和 VCHG 引脚值就会更新,从而允许通过切换 ILIM_HIZ 引脚来更新独立的充电器设置。

引脚检测状态寄存器位 (VCHG_PIN、CELL_PIN、ICHG_PIN) 存储引脚检测的结果。

表 6-1 CELL 引脚检测
CELL 电阻器 (kΩ) CELL_PIN 电芯数
<3.8 0 故障,不充电
4.64 1 1s
6.04 2 2s
8.25 3 3s
10.5 4 4s
13.7 5 5s
16.9 6 6s
27.4 7 7s
>46.8 0 故障,不充电
表 6-2 VCHG 引脚检测
VCHG 电阻器 (kΩ) VCHG_PIN 充电电压 (VREG)
<3.8 0 故障,不充电
4.64 1 3.5V × CELL 数
6.04 2 3.6V × CELL 数
8.25 3 4.0V × CELL 数
10.5 4 4.1V × CELL 数
13.7 5 4.2V × CELL 数
16.9 6 4.3V × CELL 数
27.4 7 4.35V × CELL 数
>46.8 0 故障,不充电
表 6-3 ICHG 引脚检测
ICHG 电阻器 (kΩ) ICHG_PIN 充电电流 (ICHG) 预充电和终止 (IPRECHG / ITERM)
<3.8 0 故障,不充电 故障,不充电
4.64 1 0.1A 40mA/40mA
6.04 2 0.5A 60mA/60mA
8.25 3 1.0A 100mA/100mA
10.5 4 1.5A 160mA/160mA
13.7 5 2.0A 200mA/200mA
16.9 6 2.5A 260mA/260mA
27.4 7 3.3A 340mA/340mA
>46.8 0 故障,不充电 故障,不充电

ICHG 引脚设置以 10mΩ 检测电阻器为基准。使用 5mΩ 检测电阻可提高效率。使用 RBAT_SNS 寄存器位将检测电阻值更改为 5mΩ。将 RBAT_SNS 寄存器位设置为 1 可调节内部值,以便在使用 5mΩ 检测电阻时提供相同的编程 ICHG。

CELL 引脚和 VCHG 引脚结果相结合,用于对 VREG 寄存器上的充电电压进行编程。例如,如果 CELL 引脚和 VCHG 引脚电阻器都是 13.7kΩ,则产生的 VREG 电压为:4.2V/节 × 5 节 = 21V。

CELL 检测值存储在寄存器映射中的 CELL_PIN 处,ICHG 检测值存储在 ICHG_PIN 的寄存器映射中,VCHG 检测值存储在 VCHG_PIN 寄存器的寄存器映射中。检测之后,ICHG 和 VREG 寄存器中的值会更新,检测到的值成为上限钳位。例如,如果 ICHG 引脚电阻器设置为 1.0A,则会忽略对 ICHG 寄存器的 I2C 写入请求 >1.0A。要覆盖钳位,必须首先将 ICHG_PIN_OVERRIDE 寄存器写入 1,然后 ICHG 寄存器可以使用完整的值范围。要求与 VREG 类似:要写入比引脚检测结果更高的值,必须向 VCHG_PIN_OVERRIDE 寄存器写入 1,然后才能更新 VREG 寄存器。即使 VCHG_PIN_OVERRIDE=1,VREG 仍根据 CELL_PIN 进行钳制(基于下表):

表 6-4 VREG 上钳位,VCHG_PIN_OVERRIDE = 1
CELL_PIN VREG 上钳位
1s 4.8V
2s 9.6V
3s - 4s 19.2V
5s - 7s 33V

要在 POR 后更改 CELL 数和/或增加充电电压 (VREG),建议采用以下序列:

  1. 禁用充电 (EN_CHG = 0)
  2. 设置 CELL_PIN_OVERRIDE = 1
  3. 将 CELL_PIN 寄存器更改为适当的值,以实现所需的电池数
    1. 请注意,VREG 寄存器会根据 CELL_PIN 选择自动更新
  4. 设置 VCHG_PIN_OVERRIDE = 1
  5. 将 VREG 更改为适当的值
    1. 请注意,在 VCHG_PIN_OVERRIDE=1 时,VREG 仍根据 CELL_PIN 选择进行钳制
举例来说,如果 POR 检测时间为 5 秒(CELL 电阻 = 13.7kΩ),充电电压为 4.0V/节(VCHG 电阻 = 8.25kΩ),而需要将其更改为 4.2V/节充电、4 秒检测时间,则下表展示了所需的命令序列:
表 6-5 更新 CELL 所需的 I2C 命令序列
寄存器 前值 新值
EN_CHG 1 0
CELL_PIN_OVERRIDE 0 1
CELL_PIN 5 4
VCHG_PIN_OVERRIDE 0 1
VREG 16.0V(4.0V/电芯) 16.8V(4.2V/电芯)
EN_CHG 0 1

如果在三个引脚中的任一个上检测到故障,器件不会自动启动充电周期(器件会将 EN_CHG 清零)。使用 CELL_PIN_OVERRIDE、VCHG_PIN_OVERRIDE 或 ICHG_PIN_OVERRIDE 位覆盖引脚检测状态,以恢复故障。需要主机将所需的充电曲线寄存器编程为适当的值。最后,将 EN_CHG 位重新设置为 1。检测到引脚故障后,转换器保持关闭状态。

例如,以下是通过序列操作从 CELL 引脚故障中恢复,以实现 5 节电池充电的步骤:

  1. 将 CELL_PIN_OVERRIDE 位设置为 1
  2. 将 CELL_PIN 寄存器设置为 5
  3. 将 VREG 设置为充电电压(对于 4.2V 充电电压,使用 VREG = 21V)
  4. 设置 EN_CHG = 1