ZHCSZ16A October 2025 – August 2026 BQ25692-Q1
PRODUCTION DATA
该器件支持反向模式运行,可通过电池向连接到输入端口的其他器件提供稳压电源。反向模式电压调节 (CV) 目标在 VIN_REV 寄存器位上设置。反向模式 RAC_SNS 电流调节 (CC) 目标在 IIN_REV 寄存器位上行设置。要启用反向模式运行,必须满足以下条件:
启用反向模式后,转换器在 100ms 后开始升高输入电压。当 RAC_SNS 反向模式电流低于 IIN_REV 寄存器位时,器件调节 VIN 反向模式电压。当所需负载增加到 IIN_REV 寄存器以上时,器件调节通过 RAC_SNS(CC 模式)的电流并且 VIN 处的输出电压下降。REV_STAT 位设置为 0x2,并且 INT 脉冲被置为有效。如果 VIN 电压降至 VINREV_UV 以下,器件退出反向模式,将 EN_REV 清除为 0 并将 REV_STAT 位设置为 0x3,直到充电器改变状态,例如,直到主机设置 EN_REV=1 重新启用反向模式或者连接输入源以进入正向/充电模式。而且,INT 脉冲被置为有效。以下任何条件都会报告反向模式故障,由 REV_STAT = 0x3 指示。
该充电器还在反向模式期间调节电池放电电流。当电池电流升至高于 IBAT_REV 寄存器设置时,充电器减小通过转换器的电池放电电流,并优先处理系统负载电流(如果有)。如果 IINDPM_MASK 设置为 0,则 IINDPM_STAT 和 IINDPM_FLAG 位设置为 1 并且 INT 脉冲被置为有效。如果电池放电调节环路将反向模式输入电流降至零,并且系统负载拉取更多电流,则充电器无法再限制电池放电电流。
充电器可以通过 EN_FAST_VOTG_RESPONSE 位在反向模式下实现更激进的瞬态响应。当 EN_FAST_VOTG_RESPONSE=1 时,转换器将实现更快的瞬态响应;但是,所需的电感和电容建议运行条件为:
| EN_FAST_VOTG_RESPONSE = 1 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| CIN | VIN 总电容(降额后的最小值) | 20 | μF | |
| L | fSW ≤ 700kHz 时的建议电感器 | 4.7 | 10 | μH |
| fSW > 700kHz 时的建议电感器 | 2.2 | 3 | μH | |
为了防止反向模式下小 IIN_REV 负载电流消耗电池,在反向模式下运行时会提供轻负载条件指示 REV_TERM_STAT。轻负载条件指示阈值由用户通过 ITERM 寄存器控制,并且当流经 RAC_SNS 的反向电流降至 IREV_TERM 以下时触发。IREV_TERM 是触发 REV_TERM_STAT 位为 1b 的 IBUS 电流下降阈值。IREV_TERMZ 是复位 REV_TERM_STAT 位为 0b 的 IBUS 电流上升阈值。IREV_TERM 阈值等于 2 倍 ITERM + 37mA。IREV_TERMZ 阈值等于 2 倍 ITERM + 110mA。如果 REV_MASK = 0,则在超过阈值且 REV_FLAG 设置为 1 时,INT 脉冲被置为有效。