ZHCSZ16A October 2025 – August 2026 BQ25692-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | 2.5 | 34 | V | |
| VBAT | 电池电压 | 0 | 33 | V | |
| VI2C | SCL 和 SDA 上拉电压 VDD | 1.8 | 5V | V | |
| FSW | 开关频率 | 450 | 2,200 | kHz | |
| CVIN | VIN 总电容(降额后的最小值)(CVIN = CVIN_ACN + CVIN_ACP) (CVIN_ACP ≥ CVIN_ACN) | 10 | µF | ||
| CVIN_ACN | CVIN_ACN 电容(降额后的最小值) | 100 | nF | ||
| CSYS_1s-2s | SYS 电容 (1s、2s)(降额后的最小值) | 15 | µF | ||
| CSYS_3s-7s | SYS 电容 (3s-7s)(降额后的最小值) | 8 | µF | ||
| CBAT | 电池电容(降额后的最小值) | 5 | µF | ||
| L | 建议用于 fSW 的电感器:450kHz 至 500kHz | 6.8 | 15 | µH | |
| 建议用于 fSW 的电感器:550kHz 至 700kHz | 4.7 | 10 | µH | ||
| fSW > 700kHz 时的建议电感器 | 2.2 | 4.7 | µH | ||
| RAC_SNS | 输入电流检测电阻 | 0 | 5 | 10 | mΩ |
| RBAT_SNS | 电池电流检测电阻 | 5 | 10 | mΩ | |
| RCELL | CELL 下拉电阻器 | 4.6 | 27.4 | kΩ | |
| RVCHG | VCHG 下拉电阻器 | 4.6 | 27.4 | kΩ | |
| RICHG | ICHG 下拉电阻器 | 4.6 | 27.4 | kΩ | |
| RILIM_HIZ | ILIM_HIZ 下拉电阻器 | 0.0 | 33 | kΩ | |
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | |
| TJ | 结温 | -40 | 125 | °C | |