ZHCSZ11 October 2025 – November 2025 ISO6463
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6460(默认高电平)和 ISO6460F(默认低电平,带有 F 后缀) | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 | VI = VCC1 (1)(默认高电平);VI = 0V(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1 | 5.4 | 7.4 | mA | ||
| ICC2 | 1.8 | 2.2 | |||||
| VI = 0V(默认高电平);VI = VCC1(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1 | 16.0 | 19.8 | ||||
| ICC2 | 1.5 | 2.0 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 10.8 | 13.4 | ||
| ICC2 | 1.9 | 2.4 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 11.1 | 13.4 | ||||
| ICC2 | 3.7 | 4.6 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 11.8 | 14.6 | ||||
| ICC2 | 22.1 | 25.6 | |||||
| ISO6461(默认高电平)和 ISO6461F(默认低电平,带有 F 后缀) | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 | VI = VCC1 (1)(默认高电平);VI = 0V(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1 | 5.6 | 7.6 | mA | ||
| ICC2 | 3.1 | 4.2 | |||||
| VI = 0V(默认高电平);VI = VCC1(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1 | 15.1 | 20.38 | ||||
| ICC2 | 4.8 | 6.20 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 10.3 | 12.7 | ||
| ICC2 | 4.2 | 5.1 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 10.8 | 13.0 | ||||
| ICC2 | 5.7 | 6.9 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 14.4 | 17.4 | ||||
| ICC2 | 21.3 | 24.5 | |||||
| ISO6462(默认高电平)和 ISO6462F(默认低电平,带有 F 后缀) | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 | VI = VCC1 (1)(默认高电平);VI = 0V(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1 | 4.1 | 5.8 | mA | ||
| ICC2 | 3.0 | 3.9 | |||||
| VI = 0V(默认高电平);VI = VCC1(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1 | 11.4 | 13.8 | ||||
| ICC2 | 6.7 | 8.3 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 7.9 | 9.8 | ||
| ICC2 | 5.0 | 6.3 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 8.6 | 10.5 | ||||
| ICC2 | 6.3 | 7.6 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 15.3 | 18.0 | ||||
| ICC2 | 18.9 | 21.9 | |||||
| ISO6463(默认高电平)和 ISO6463F(默认低电平,带有 F 后缀) | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 | VI = VCC1 (1)(默认高电平);VI = 0V(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1、ICC2 | 4.4 | 6.0 | mA | ||
| VI = 0V(默认高电平);VI = VCC1(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1、ICC2 | 10.0 | 12.2 | ||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1、ICC2 | 7.3 | 9.1 | ||
| 10Mbps | ICC1、ICC2 | 8.3 | 10.1 | ||||
| 100Mbps | ICC1、ICC2 | 17.8 | 20.9 | ||||