ZHCSZ11 October 2025 – November 2025 ISO6463
PRODMIX
| 器件名称 | 总通道数 | 反向通道 | 默认输出 | 封装 | 爬电距离/间隙 | VDE 额定值 | UL VISO | CMTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6460DWR | 6 | 0 | 高电平 | 宽体 SOIC (DW-16) | >8.15mm | 增强型 | 5000VRMS | 最小值为 ±200kV/μs |
| ISO6460FDWR | 低电平 | |||||||
| ISO6461DWR | 1 | 高电平 | ||||||
| ISO6461FDWR | 低电平 | |||||||
| ISO6462DWR | 2 | 高电平 | ||||||
| ISO6462FDWR | 低电平 | |||||||
| ISO6463DWR | 3 | 高电平 | ||||||
| ISO6463FDWR | 低电平 |