ZHCSZ11 October 2025 – November 2025 ISO6463
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6460(默认高电平)和 ISO6460F(默认低电平,带有 F 后缀) | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 | VI = VCC1 (1)(默认高电平);VI = 0V(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1 | 4.8 | 7.5 | mA | ||
| ICC2 | 1.6 | 2.25 | |||||
| VI = 0V(默认高电平);VI = VCC1(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1 | 15.5 | 21.0 | ||||
| ICC2 | 1.3 | 2.0 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 10.2 | 14.5 | ||
| ICC2 | 1.4 | 2.6 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 10.3 | 14.0 | ||||
| ICC2 | 4.5 | 5.8 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 11.4 | 16.0 | ||||
| ICC2 | 32.3 | 38.0 | |||||
| ISO6461(默认高电平)和 ISO6461F(默认低电平,带有 F 后缀) | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 | VI = VCC1 (1)(默认高电平);VI = 0V(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1 | 4.8 | 8.0 | mA | ||
| ICC2 | 2.7 | 4.0 | |||||
| VI = 0V(默认高电平);VI = VCC1(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1 | 13.7 | 19.0 | ||||
| ICC2 | 4.2 | 6.2 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 9.3 | 13 | ||
| ICC2 | 3.5 | 5.2 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 9.9 | 14.0 | ||||
| ICC2 | 6.0 | 8.0 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 15.5 | 21.0 | ||||
| ICC2 | 29.4 | 34.8 | |||||
| ISO6462(默认高电平)和 ISO6462F(默认低电平,带有 F 后缀) | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 | VI = VCC1 (1)(默认高电平);VI = 0V(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1 | 4.1 | 6.0 | mA | ||
| ICC2 | 2.9 | 4.0 | |||||
| VI = 0V(默认高电平);VI = VCC1(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1 | 11.2 | 14.5 | ||||
| ICC2 | 6.5 | 8.6 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 7.7 | 10.5 | ||
| 1Mbps | ICC2 | 4.8 | 6.4 | ||||
| 10Mbps | ICC1 | 8.8 | 11.0 | ||||
| 10Mbps | ICC2 | 6.9 | 8.7 | ||||
| 100Mbps | ICC1 | 18.9 | 22.6 | ||||
| 100Mbps | ICC2 | 25.8 | 30.2 | ||||
| ISO6463(默认高电平)和 ISO6463F(默认低电平,带有 F 后缀) | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 | VI = VCC1 (1)(默认高电平);VI = 0V(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1、ICC2 | 4.1 | 6.0 | mA | ||
| VI = 0V(默认高电平);VI = VCC1(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1、ICC2 | 9.6 | 12.5 | ||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1、ICC2 | 7.1 | 9.4 | ||
| 10Mbps | ICC1、ICC2 | 8.4 | 11.0 | ||||
| 100Mbps | ICC1、ICC2 | 22.9 | 27.5 | ||||