ZHCSZ11 October 2025 – November 2025 ISO6463
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH(OUTx) | OUTx(输出)高电平输出电压 | IOH = -2mA;请参阅节 7 | VCCO - 0.2 (1) | V | ||
| VOL(OUTx) | OUTx(输出)低电平输出电压 | IOL = 2mA;请参阅节 7 | 0.2 | |||
| VIT+(INx) | INx(输入)开关阈值电压,上升 | 0.7 x VCCI(1) | ||||
| VIT-(INx) | INx(输入)开关阈值电压,下降 | 0.3 x VCCI | ||||
| VI_HYS(INx) | INx(输入)开关阈值电压迟滞 | 0.1 x VCCI | ||||
| II(INx) | INx(输入)输入电流(默认为高电平器件) | 高输入电流: 在 INx 时(泄露电流),VIH = VCCI (1) | 1 | µA | ||
| 低输入电流: 在 INx 时(漏电流和通过默认高上拉电阻的电流),VIL = 0V | -10 | |||||
| INx(输入)输入电流(默认为低电平器件,带 F 后缀) | 高输入电流:在 INx 时(漏电流和通过默认低电平上拉电阻的电流),VIH = VCCI (1) | 10 | ||||
| 低输入电流:在 INx 时(泄露电流),VIL = 0V | -1 | |||||
| CMTI_R | 共模瞬态抗扰度、增强型隔离器件(DW 封装) | VI = VCC 或 0V,VCM = 1200V;请参阅节 7 | 200 | 250 | kV/µs | |
| Ci | 输入电容 (2) | VI = VCC/2 + 0.4×sin(2πft),f = 2MHz,VCC = 3.3V | 1.5 | pF | ||