ZHCSZ03A June 2025 – October 2025 BQ25822
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压 | VAC、ACUV、ACOV、ACP、ACN、SRP、SRN、FB、FBG、VLSNS | -0.3 | 85 | V |
| 电压 | SW1 | -2 | 85 | V |
| 电压 | SW1(40ns 瞬态) | -4 | 85 | V |
| 电压 | PG | -0.3 | 40 | V |
| 电压 | BTST1、HIDRV1,以 SW1 为基准 | -0.3 | 14 | V |
| 电压 | DRV_SUP、LODRV1 | -0.3 | 14 | V |
| 电压 | ACP,以 ACN 为基准;SRP,以 SRN 为基准 | -0.3 | 0.3 | V |
| 电压 | CE、FSW_SYNC、ICHG、ILIM_HIZ、INT、REGN、SCL、SDA、MODE、STAT1、STAT2、TS | -0.3 | 6 | V |
| 输出灌电流 | CE、PG、STAT1、STAT2 | 5 | mA | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |