ZHCSZ03A June 2025 – October 2025 BQ25822
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VAC/BAT 上电 | |||||
| tACOV_DGL | 进入 ACOV 抗尖峰脉冲时间,ACOV 上升 | 100 | µs | ||
| tACOVZ_DGL | 退出 ACOV 抗尖峰脉冲时间,ACOV 下降 | 12 | ms | ||
| tACUV_DGL | 进入反向模式的 ACUV 下降抗尖峰脉冲时间 | 100 | µs | ||
| tACUVZ_DGL | 进入正向模式的 ACUV 上升抗尖峰脉冲时间 | 100 | µs | ||
| 电池充电器 | |||||
| tTERM_DGL | 充电终止的抗尖峰脉冲时间,VSRP - VSRN 下降 | 220 | ms | ||
| tRECHG_DGL | 充电阈值的抗尖峰脉冲时间,VFB 下降 | 200 | ms | ||
| tPRECHG | 预充电安全计时器精度 | 1.7 | 2 | 2.3 | hr |
| tSAFETY | 快速充电安全计时器精度,CHG_TMR = 8 小时 | 6.8 | 8 | 9.2 | hr |
| tTOPOFF | 充电完成计时器精度,TOPOFF_TMR = 30 分钟 | 25.5 | 30 | 34.5 | min |
| 电池组 NTC 监控 | |||||
| tTS_DGL | TS 阈值交叉的抗尖峰脉冲时间 | 25 | ms | ||
| I2C 接口 | |||||
| fSCL | SCL 时钟频率 | 1000 | kHZ | ||
| 数字时钟和看门狗 | |||||
| tLP_WDT | I2C 看门狗复位时间(EN_HIZ = 1,WATCHDOG[1:0] = 160s) | 100 | 160 | s | |
| tWDT | I2C 看门狗复位时间(EN_HIZ = 0,WATCHDOG[1:0] = 160s) | 130 | 160 | s | |