ZHCSZ03A June 2025 – October 2025 BQ25822
PRODUCTION DATA
SRP 和 SRN 之间的电池电流检测电阻固定为 2.5mΩ;不建议使用不同的值。ACP 和 ACN 之间的输入电流检测电阻通常为 2.5mΩ,但可以在 0mΩ 到 10mΩ 之间变化。此外,如果不需要输入电流限制功能,则可以将 ACP 和 ACN 短接在一起。对于这两个检测电阻,建议使用滤波器网络,如典型应用中所示。
对于输入电流和输出电流,可以分别使用 I2C 接口或 ILIM_HIZ 和 ICHG 引脚上的外部编程电阻器对限制进行编程。
| 参数 | 公式 | 值 |
|---|---|---|
| 输入电流硬件限制 | 未使用 | 将 ILIM_HIZ 引脚拉至 GND |
| 输入电流软件限制 | 未使用 | REG06 = 0x0190h (40A) |
| 输出电流硬件限制 | 未使用 | 将 ICHG 引脚拉至 GND |
| 输出电流软件限制 | 未使用 | REG02 = 0x0190h (40A) |
默认输入检测电阻 (RAC_SNS) 为 2.5mΩ,寄存器允许高达 40A 的输入电流限制。