ZHCSZ03A June 2025 – October 2025 BQ25822
PRODUCTION DATA
该器件在开漏 STAT1 和 STAT2 引脚上指示充电状态。STAT1、STAT2 引脚可以驱动 LED。
| 充电状态 | STAT1 | STAT2 |
|---|---|---|
| 正在进行充电(包括再充电) | 打开 | 关闭 |
| 充电完成 | 关闭 | 打开 |
| 检测到充电故障(TS 超出范围、安全计时器故障等) | 打开 | 打开 |
| 禁用充电(EN_CHG = 0 或 CE 引脚为高电平) | 关闭 | 关闭 |
可以通过 DIS_STAT_PINS 位来禁用 STAT1、STAT2 引脚功能。禁用时,可以使用 FORCE_STAT1_ON 和 FORCE_STAT2_ON 位控制这些引脚单独拉至低电平。STAT 引脚不受反向模式的影响,在该模式下保持关闭状态。