ZHCSYW5A September 2025 – December 2025 TCAN843-Q1
PRODUCTION DATA
待机模式是一种低功耗模式,在该模式下,禁用驱动器和接收器,从而可减少电流消耗。但这不是器件的最低功耗模式,因为 INH 端子处于开启状态,允许系统的其余部分恢复正常运行。
在待机模式下,RXD 端子变为低电平来指示唤醒请求 (WAKERQ)。在器件恢复正常模式后,通过 nFAULT 引脚识别唤醒源。