ZHCSYW5A September   2025  – December 2025 TCAN843-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  ESD 等级 - IEC 规范
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  功耗额定值
    7. 5.7  电源特性
    8. 5.8  电气特性
    9. 5.9  时序要求
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电源引脚
        1. 7.3.1.1 VSUP 引脚
        2. 7.3.1.2 VCC 引脚
        3. 7.3.1.3 VIO 引脚
      2. 7.3.2 数字输入与输出
        1. 7.3.2.1 TXD 引脚
        2. 7.3.2.2 RXD 引脚
        3. 7.3.2.3 nFAULT 引脚
        4. 7.3.2.4 EN 引脚
        5. 7.3.2.5 nSTB 引脚
        6. 7.3.2.6 NC 引脚
      3. 7.3.3 GND
      4. 7.3.4 INH 引脚
      5. 7.3.5 WAKE 引脚
      6. 7.3.6 CAN 总线引脚
      7. 7.3.7 故障
        1. 7.3.7.1 内部和外部故障指示灯
          1. 7.3.7.1.1 上电(PWRON 标志)
          2. 7.3.7.1.2 唤醒请求(WAKERQ 标志)
          3. 7.3.7.1.3 欠压故障
            1. 7.3.7.1.3.1 VSUP 欠压
            2. 7.3.7.1.3.2 VCC 欠压
            3. 7.3.7.1.3.3 VIO 欠压
          4. 7.3.7.1.4 TXD 显性状态超时(TXDDTO 标志)
          5. 7.3.7.1.5 TXD 短接到 RXD 故障(TXDRXD 标志)
          6. 7.3.7.1.6 CAN 总线显性故障(CANDOM 标志)
      8. 7.3.8 局部故障
        1. 7.3.8.1 TXD 显性超时 (TXD DTO)
        2. 7.3.8.2 热关断 (TSD)
        3. 7.3.8.3 欠压锁定 (UVLO)
        4. 7.3.8.4 未供电器件
        5. 7.3.8.5 悬空端子
        6. 7.3.8.6 CAN 总线短路电流限制
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式说明
        1. 7.4.1.1 正常模式
        2. 7.4.1.2 静音模式
        3. 7.4.1.3 待机模式
        4. 7.4.1.4 进入睡眠模式
        5. 7.4.1.5 睡眠模式
          1. 7.4.1.5.1 通过唤醒模式 (WUP) 发出远程唤醒请求
          2. 7.4.1.5.2 通过 WAKE 输入端子实现本地唤醒 (LWU)
      2. 7.4.2 CAN 收发器
        1. 7.4.2.1 CAN 收发器运行
          1. 7.4.2.1.1 驱动器和接收器功能表
          2. 7.4.2.1.2 CAN 总线状态
  9. 应用信息免责声明
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 典型应用
      2. 8.1.2 设计要求
        1. 8.1.2.1 总线负载能力、长度和节点数
      3. 8.1.3 详细设计过程
        1. 8.1.3.1 CAN 端接
      4. 8.1.4 应用曲线
    2. 8.2 电源相关建议
    3. 8.3 布局
      1. 8.3.1 布局指南
      2. 8.3.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 CAN 收发器物理层标准:
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

概述

TCAN843-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2024 高速 CAN 规范对物理层的要求。TCAN843-Q1 支持传统 CAN 和 CAN FD 网络,数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps)。

TCAN843-Q1 至少支持以下 CAN 和 CAN FD 标准:

  • 物理层:
    • ISO 11898-2:2024 ––高速物理介质连接 (PMA) 子层
    • SAE J2284-1 – 适用于 125kbps 汽车应用的高速 CAN (HSC)
    • SAE J2284-2 – 适用于 250kbps 汽车应用的高速 CAN (HSC)
    • SAE J2284-3 – 适用于 500kbps 汽车应用的高速 CAN (HSC)
    • SAE J2284-4 – 适用于 500kbps 汽车应用的高速 CAN (HSC),CAN FD 数据速率为 2Mbps
    • SAE J2284-5 – 适用于 500kbps 汽车应用的高速 CAN (HSC),CAN FD 数据速率为 5Mbps
  • 符合性测试要求
    • ISO 16845-2:2018 – 高速媒介访问单元 – 符合性测试计划
    • IOPT.CAN – 高速 CAN 收发器或等效设备的互操作性测试规范

该收发器有三个独立的电源输入,VSUP、VCC 和 VIO。通过使用 VIOTCAN843-Q1 可以直接连接至 3.3V 或 5V 控制器,而无需电平转换器。TCAN843-Q1 可通过 INH 输出引脚选择性地启用系统中可能存在的各种电源,从而减少整个系统级别的电池电流消耗。这使得在低电流睡眠状态中,功率传送到除 TCAN843-Q1 以外的所有系统元件,而该器件则仍然处于低功耗状态,并对 CAN 总线进行监控。在总线上检测到唤醒模式或通过 WAKE 输入请求本地唤醒时,通过将 INH 输出驱动至高电平来启动节点。

TCAN843-Q1 包括许多保护和诊断功能,包括欠压检测、CAN 总线故障检测、电池连接检测、热关断 (TSD)、驱动器显性超时 (TXD DTO) 和高达 ±40V 的总线故障保护。