ZHCSYW5A September 2025 – December 2025 TCAN843-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN843-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2024 高速 CAN 规范对物理层的要求。该器件支持传统 CAN 和 CAN FD 数据速率,最高可达 5 兆位/秒 (Mbps)。
TCAN843-Q1 可通过 INH 输出引脚选择性地启用系统上可能存在的各种电源,从而减少整个系统级别的电池电流消耗。这使得在低电流睡眠模式中,功率传送到除 TCAN843-Q1 以外的所有系统元件,同时对 CAN 总线进行监控。检测到唤醒事件时,TCAN843-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。