ZHCSYV9
September 2025
LM68460-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件比较表
5
器件和文档支持
5.1
器件支持
5.1.1
第三方产品免责声明
5.1.2
开发支持
5.1.2.1
使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
5.2
文档支持
5.2.1
相关文档
5.3
接收文档更新通知
5.4
支持资源
5.5
商标
5.6
静电放电警告
5.7
术语表
6
修订历史记录
7
机械、封装和可订购信息
7.1
卷带包装信息
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
A
符合功能安全标准
专为功能安全应用开发
提供了文档以帮助进行计划的 ISO 26262 系统设计
系统可满足 ASIL D 级要求
硬件可满足 ASIL C 级要求
启动时的模拟内置自检
冗余和快速 (0.35μs) V
OUT
监控器
反馈路径故障检测
冗余温度传感器
出色的引脚 FMEA 和引脚间距
宽输入电压范围:3V 至
36V
专为满足低 EMI 要求而设计
有助于符合
CISPR 25 5 级
标准
通过模式引脚可配置 ±5% 或 ±10% 双随机展频,可降低峰值发射
具有对称引脚排列的增强型
HotRod™
QFN 封装
开关频率范围为 300kHz 至 2.2MHz
可通过引脚配置 400kHz 和 2.1MHz
引脚可配置自动或 FPWM 运行
双相高达 16A,适用于高电流设计
与 65V LM686x5-Q1 系列器件引脚对引脚兼容
短最小导通时间:40ns(最大值)
可在所有负载下进行高效电源转换
12V
IN
、5V
OUT
、400kHz 时峰值效率
> 94.65%
3.0µA PFM 空载输入电流
高功率密度
内部补偿、电流限值和 TSD
3.6mm× 2.6mm 可湿性侧面 20 引脚封装
ϴ
JA
= 24.0°C/W (LM654x0-
Q1
EVM)
使用
LM684x0-Q1
并借助
WEBENCH®
Power Designer
创建定制设计方案