ZHCSYV9 September 2025 LM68460-Q1
ADVANCE INFORMATION

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM68440SRZTRQ1 | WQFN-FCRLF | RZT | 20 | 2500 | 330.0 | 12.4 | 3.4 | 4.27 | 0.7 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| LM68460SRZTRQ1 | WQFN-FCRLF | RZT | 20 | 2500 | 330.0 | 12.4 | 3.4 | 4.27 | 0.7 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| LM68480SRZTRQ1 | WQFN-FCRLF | RZT | 20 | 2500 | 330.0 | 12.4 | 3.4 | 4.27 | 0.7 | 8.0 | 12.0 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM68440SRZTRQ1 | WQFN-FCRLF | RZT | 20 | 2500 | 346.0 | 346.0 | 33.0 |
| LM68460SRZTRQ1 | WQFN-FCRLF | RZT | 20 | 2500 | 346.0 | 346.0 | 33.0 |
| LM68480SRZTRQ1 | WQFN-FCRLF | RZT | 20 | 2500 | 346.0 | 346.0 | 33.0 |