ZHCSYV9 September   2025 LM68460-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件比较表
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 器件支持
      1. 5.1.1 第三方产品免责声明
      2. 5.1.2 开发支持
        1. 5.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 5.2 文档支持
      1. 5.2.1 相关文档
    3. 5.3 接收文档更新通知
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
    6. 5.6 静电放电警告
    7. 5.7 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息
    1. 7.1 卷带包装信息

说明

LM684x0-Q1 是汽车级降压转换器系列,经过设计,可实现高效率、高功率密度和超低电磁干扰 (EMI)。这些转换器在 3V 至 36V(可耐受 42V 电压)的宽输入电压范围内运行。LM684x0-Q1 只需在主器件和辅助器件之间连接补偿误差信号,即可实现双相支持。LM684x0-Q1 提供可通过引脚选择的 3.3V 和 5V 固定输出电压,或者也可以采用可调节配置。得益于超小的环路电感和优化的开关节点压摆率,可实现低 EMI 运行。可通过引脚选择的 ±5% 或 ±10% 双随机展频 (DRSS) 可通过三角调制与假随机调制的组合显著降低峰值发射,同时保持超低的输出电压纹波。电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,同时提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。

LM684x0-Q1 降压转换器专为功能安全相关应用而设计。一系列安全特性包括启动时的 ABIST、冗余和快速 VOUT 监控、反馈路径故障检测、冗余温度传感器、热关断和电流限制,可显著降低残余时基故障 (FIT)。

器件信息
器件型号(3) 封装(1) 封装尺寸(2)
LM68440-Q1 RZT(WQFN-FCRLF,20) 3.6mm × 2.6mm
LM68460-Q1
LM68480-Q1(4)
有关更多信息,请参阅 节 7。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
请参阅器件比较表。
预发布信息(非预告信息)。
LM68440-Q1 LM68460-Q1 简化版原理图简化版原理图