ZHCSYV6 September 2025 LM51770-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入 | BIAS 至 AGND | -0.3 | 50 | V |
| 输入 | VIN 至 AGND | -0.3 | 85 | V |
| 输入 | UVLO/EN 至 AGND | -0.3 | V(VIN) + 0.3 | V |
| 输入 | ATRK/SS、DTRK、RT、SYNC、MODE、SLOPE、CFG 至 AGND(2) | -0.3 | 5.8 | V |
| 输入 | FB 到 AGND | -0.3 | 5.8 | V |
| 输入 | CSA、CSB 至 AGND(DC) | -5 | 85 | V |
| 输入 | SW1、SW2 至 AGND(DC) | -5 | 85 | V |
| 输入 | HB1 至 SW1、CSA、CSB | -0.3 | 5.5(5) | V |
| 输入 | -0.3 | 6.4 | V | |
| 输入 | HB2 至 SW2、CSA、CSB | -0.3 | 5.5(5) | V |
| 输入 | -0.3 | 6.4 | V | |
| 输入 | SW1 至 CSA、CSB | -0.3 | 0.3 | V |
| 输入 | ISNSP 至 ISNSN | -0.3 | 0.3 | V |
| 输入 | PGND 至 AGND | -0.3 | 0.3 | V |
| 输出 | VCC 到 AGND | -0.3 | 5.5 | V |
| 输出 | VOUT 至 AGND | -0.3 | 85 | V |
| 输出 | LO1、LO2 至 AGND (DC) | -5 | V(VCC)+0.3 | V |
| 输出 | nFLT 至 AGND | -0.3 | 5.8 | V |
| 输出 | HO1 至 SW1 |
-0.3 | V(HB1) + 0.3 | V |
| 输出 | HO2 至 SW2 | -0.3 | V(HB2) + 0.3 | V |
| 输出 | HO1、HO2、ISNSP、ISNSN、HB1、HB2 至 AGND(直流) | -0.3 | 85 | V |
| 输出 | COMP、IMONOUT 至 AGND(3) | -0.3 | 5.8 | V |
| 贮存温度,TSTG | -55 | 150 | °C | |
| 工作结温,TJ(4) | -40 | 150 | °C | |