ZHCSYV6 September 2025 LM51770-Q1
PRODUCTION DATA
该器件提供数字展频,可在宽频率范围内降低电源的 EMI。该功能通过 CFG 引脚来启用。启用展频后,内部调制器会使内部时钟抖动。向 SYNC 引脚施加外部同步时钟时,内部展频会被禁用。DRSS 将低频三角调制曲线与高频逐周期随机调制曲线相结合。低频三角调制提高了低射频频带(例如 AM 频带)中的性能,高频随机调制提高了高射频频带(例如 FM 频带)中的性能。此外,还会进一步随机调制三角调制的频率,以降低出现任何可闻音的可能性。为了更大限度地减少展频引起的输出电压纹波,可以逐周期修改占空比,以便在启用抖动时保持几乎恒定的占空比。