ZHCSYU6A August 2025 – April 2026 OPA4H838-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入偏移电压 | VS = 5.5V | ±2.25 | ±10.5 | µV | ||
| VOS | 输入偏移电压 | TA = –55°C 至 +125°C,VS = ±5.5V(1) | ±11 | µV | |||
| dVOS/dT | 输入失调电压漂移 | TA = –55°C 至 +125°C,VS = ±5.5V(1) | ±0.01 | ±0.05 | µV/°C | ||
| PSRR | 电源抑制比 | TA = -55°C 至 +125°C(1) | ±1.25 | ±3.5 | µV/V | ||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流 | RIN = 100kΩ | ±30 | ±1000 | pA | ||
| TA = -55°C 至 +125°C(1) | ±1000 | ||||||
| IOS | 输入失调电流 | RIN = 100kΩ | ±1000 | ||||
| TA = -55°C 至 +125°C(1) | ±1100 | ||||||
| 噪声 | |||||||
| EN | 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 0.14 | µVPP | |||
| eN | 输入电压噪声密度 | f = 10Hz | 7 | nV/√Hz | |||
| f = 100Hz | 7 | ||||||
| f = 1kHz | 7 | ||||||
| f = 10kHz | 7 | ||||||
| IN | 输入电流噪声密度 | f = 1kHz | 100 | fA/√Hz | |||
| 输入电压 | |||||||
| VCM | 共模电压范围 | (V–) – 0.1 | (V+) + 0.1 | V | |||
| CMRR | 共模抑制比 | (V–) – 0.1V < VCM < (V+) + 0.1V | VS = ±1.25V | 102 | 110 | dB | |
| VS = ±2.75V | 124 | 140 | |||||
| (V–) < VCM < (V+) + 0.1V, TA = –55°C 至 +125°C(1) |
VS = ±1.25V | 102 | 107 | ||||
| (V–) – 0.05V < VCM < (V+) + 0.1V,TA = –55°C 至 +125°C(1) | VS = ±2.75V | 124 | 140 | ||||
| 输入阻抗 | |||||||
| zid | 差分输入阻抗 | 100 || 2 | MΩ || pF | ||||
| zic | 共模输入阻抗 | 60 || 4.5 | TΩ || pF | ||||
| 开环增益 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | (V–) + 0.15V < VO < (V+) – 0.15V,RLOAD = 10kΩ | 126 | 148 | dB | ||
| (V–) + 0.15V < VO < (V+) – 0.15V,RLOAD = 10kΩ,VS = 5.5V TA = –55°C 至 +125°C(1) |
120 | 126 | |||||
| (V–) + 0.25V < VO < (V+) – 0.25V,RLOAD = 2kΩ | 126 | 148 | |||||
| (V–) + 0.30V < VO < (V+) – 0.30V,RLOAD = 2kΩ,VS = 5.5V TA = –55°C 至 +125°C(1) |
120 | 126 | |||||
| 频率响应 | |||||||
| GBW | 单位增益带宽 | 10 | MHz | ||||
| SR | 压摆率 | G = 1,4V 阶跃 | 5 | V/µs | |||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | G = 1,f = 1kHz,VO = 1VRMS | 0.0005% | ||||
| tS | 趋稳时间 | 达 0.1% | VS = ±2.5V,G = 1, 1V 阶跃 |
0.75 | µs | ||
| 达 0.01% | VS = ±2.5V,G = 1, 1V 阶跃 |
2 | µs | ||||
| tOR | 过载恢复时间 | VIN × G = VS | 10 | µs | |||
| 输出 | |||||||
| VO | 相对于电源轨的电压输出摆幅 | 正电源轨 | 无负载 | 1 | 17 | mV | |
| RLOAD = 10kΩ | 5 | 20 | |||||
| RLOAD = 2kΩ | 20 | 50 | |||||
| 负电源轨 | 无负载 | 5 | 17 | ||||
| RLOAD = 10kΩ | 10 | 20 | |||||
| RLOAD = 2kΩ | 40 | 60 | |||||
| RLOAD = 10kΩ,双轨,TA = –55°C 至 +125°C(1) | 10 | 25 | |||||
| ISC | 短路电流 | VS = 5.5V | ±60 | mA | |||
| VS = 2.5V | ±30 | mA | |||||
| ZO | 开环输出阻抗 | f = 1MHz,IO = 0A | 100 | Ω | |||
| 电源 | |||||||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | VS = ±1.25V (VS = 2.5V) | IO = 0A | 1.7 | 2.4 | mA | |
| IO = 0A,TA = –55°C 至 +125°C(1) | 1.7 | 2.4 | |||||
| VS = ±2.75V (VS = 5.5V) | IO = 0A | 1.9 | 2.6 | ||||
| IO = 0A,TA = –55°C 至 +125°C(1) | 1.9 | 2.6 | |||||