ZHCSYU6A August   2025  – April 2026 OPA4H838-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性:VS = ±1.25V 至 ±2.75V(VS = 2.5 至 5.5V)
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 工作电压
      2. 6.3.2 输入电压和零交越功能
      3. 6.3.3 输入差分电压
      4. 6.3.4 内部偏移校正
      5. 6.3.5 EMI 易感性和输入滤波
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 双向电流检测
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 单通道运算放大器桥式放大器
      3. 7.2.3 可编程的高侧电流源
      4. 7.2.4 负载传感器测量
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
      2. 8.1.2 开发支持
        1. 8.1.2.1 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

详细设计过程

负载电流 ILOAD 流经分流电阻器 (RSHUNT),产生分流电压 VSHUNT。然后由 U1A 和 R1 至 R4 构成的差分放大器放大分流电压。差分放大器的增益通过 R4 与 R3 之比设定。为了最大程度地减少误差,设置 R2 = R4 且 R1 = R3。基准电压 VREF 通过使用 U1B 缓冲电阻分压器的方式提供。传递函数由方程式 1 确定。

方程式 1. OPA4H838-SEP

其中

  • OPA4H838-SEP
  • OPA4H838-SEP
  • OPA4H838-SEP

该设计中存在两种误差类型:失调电压和增益。增益误差是由分流电阻器的容差和 R4 与 R3 之比,以及类似的 R2 与 R1 之比造成的。失调电压误差是由分压器(R5 和 R6)以及 R4 / R3 之比与 R2 / R1 之比之间的接近程度而造成的。R2/R1 之比影响差分放大器的 CMRR,最终导致了失调电压误差。

VSHUNT 是低侧测量值,因此 VSHUNT 的值是系统负载的接地电势。所以,必须对 VSHUNT 使用最大值。在此设计中,VSHUNT 的最大值设置为 100mV。公式 2 计算分流电阻器的最大值,假设最大分流电压为 100mV,最大负载电流为 1A。

方程式 2. OPA4H838-SEP

RSHUNT 的容差与成本成正比。在此设计中,选择容差为 0.5% 的分流电阻器。如果需要更高的精度,请选择 0.1% 或更佳的电阻器。

由于负载电流是双向电流,因此并联电压范围为 –100mV 至 100mV。此电压在到达运算放大器 U1A 前,由 R1 和 R2 分压。请确保 U1A 同相节点处的电压在器件的共模范围内。所以,使用共模范围扩展到低于负电源电压的运算放大器(例如 OPA4H838-SEP)。最后,为了更大限度地减少偏移误差,OPA4H838-SEP 的典型偏移电压仅为 ±0.25µV(最大值 ±5µV)。

假设对称负载电流为 -1A 至 1 A,分压电阻器(R5 和 R6)必须相等。为了与分流电阻器保持一致,必须选择 0.5% 的容差。为了更大程度地降低功耗,使用了 10kΩ 电阻器。

要设置差分放大器的增益,必须考虑 OPA4H838-SEP 的共模范围和输出摆幅。公式 3 和公式 4 分别展示了在给定 3.3V 电源的情况下 OPA4H838-SEP 的典型共模范围和最大输出摆幅。

方程式 3. –100mV < VCM < 3.4V
方程式 4. 100mV < VOUT < 3.2V

现在可通过公式 5 计算差分放大器的增益。

方程式 5. OPA4H838-SEP

R1 和 R3 的电阻值选定为 1kΩ。R2 和 R4 的电阻值选定为 15.4kΩ,因为该值最接近标准值。因此,理想的差分放大器增益为 15.4V/V。

电路的增益误差主要取决于 R1 至 R4,因此选择了 0.1% 的电阻器。该配置降低了设计中需要两点校准的可能性。如有需要,简单进行一点校准可消除 0.5% 电阻器产生的失调电压误差。