ZHCSYU6 August   2025 OPA4H838-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性:VS = ±1.25V 至 ±2.75V(VS = 2.5 至 5.5V)
  7. 6详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 工作电压
      2. 6.3.2 输入电压和零交越功能
      3. 6.3.3 输入差分电压
      4. 6.3.4 内部偏移校正
      5. 6.3.5 EMI 易感性和输入滤波
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 双向电流检测
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 单通道运算放大器桥式放大器
      3. 7.2.3 精密低噪声 DAC 缓冲器
      4. 7.2.4 负载传感器测量
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9机械、封装和可订购信息

电气特性:VS = ±1.25V 至 ±2.75V(VS = 2.5 至 5.5V)

TA = 25°C,VCM = VOUT = VS/2,且 RLOAD = 10kΩ 连接至 VS/2(除非另外说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入偏移电压 VS = 5.5V ±2.25 ±8 µV
TA = –55°C 至 +125°C,VS = ±5.5V(1) ±10.5
dVOS/dT 输入失调电压漂移 TA = –55°C 至 +125°C,VS = ±5.5V(1) ±0.005 ±0.05 µV/°C
PSRR 电源抑制比 TA = -55°C 至 +125°C(1) ±1.25 ±3.5 µV/V
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 RIN = 100kΩ ±30 ±500 pA
TA = -55°C 至 +125°C(1) ±800
IOS 输入失调电流 RIN = 100kΩ ±1000
TA = -55°C 至 +125°C(1) ±1100
噪声
EN 输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 0.14 µVPP
eN 输入电压噪声密度 f = 10Hz 7 nV/√Hz
f = 100Hz 7
f = 1kHz 7
f = 10kHz 7
IN 输入电流噪声密度 f = 1kHz 100 fA/√Hz
输入电压
VCM 共模电压范围 (V–) – 0.1 (V+) + 0.1 V
CMRR 共模抑制比  (V–) – 0.1V < VCM < (V+) + 0.1V VS = ±1.25V  102 110 dB
VS = ±2.75V 124 140
(V–) < VCM < (V+) + 0.1V,
TA = –55°C 至 +125°C(1)
VS = ±1.25V 102 107
(V–) – 0.05V < VCM < (V+) + 0.1V,TA = –55°C 至 +125°C(1) VS = ±2.75V 124 140
输入阻抗
zid 差分输入阻抗 100 || 2 MΩ || pF
zic 共模输入阻抗 60 || 4.5 TΩ || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 (V–) + 0.15V < VO < (V+) – 0.15V,RLOAD = 10kΩ 126 148 dB
(V–) + 0.15V < VO < (V+) – 0.15V,RLOAD = 10kΩ,VS = 5.5V
TA = –55°C 至 +125°C(1)
120 126
(V–) + 0.25V < VO < (V+) – 0.25V,RLOAD = 2kΩ 126 148
(V–) + 0.30V < VO < (V+) – 0.30V,RLOAD = 2kΩ,VS = 5.5V
TA = –55°C 至 +125°C(1)
120 126
频率响应
GBW 单位增益带宽 10 MHz
SR 压摆率 G = 1,4V 阶跃 5 V/µs
THD+N 总谐波失真 + 噪声 G = 1,f = 1kHz,VO = 1VRMS 0.0005%
tS 趋稳时间 达 0.1% VS = ±2.5V,G = 1,
1V 阶跃
0.75 µs
达 0.01% VS = ±2.5V,G = 1,
1V 阶跃
2 µs
tOR 过载恢复时间 VIN × G = VS 10 µs
输出
VO 相对于电源轨的电压输出摆幅 正电源轨 无负载 1 15 mV
RLOAD = 10kΩ 5 20
RLOAD = 2kΩ 20 50
负电源轨 无负载 5 15
RLOAD = 10kΩ 10 20
RLOAD = 2kΩ 40 60
RLOAD = 10kΩ,双轨,TA = –55°C 至 +125°C(1) 10 25
ISC 短路电流 VS = 5.5V  ±60 mA
VS = 2.5V  ±30 mA
ZO 开环输出阻抗 f = 1MHz,IO = 0A 100 Ω
电源
I 每个放大器的静态电流 VS = ±1.25V (VS = 2.5V) IO = 0A 1.7 2.4 mA
IO = 0A,TA = –55°C 至 +125°C(1) 1.7 2.4
VS = ±2.75V (VS = 5.5V) IO = 0A 1.9 2.6
IO = 0A,TA = –55°C 至 +125°C(1) 1.9 2.6
根据多个批次的器件组装工作台系统测量值建立的规范。