ZHCSYU6 August 2025 OPA4H838-SEP
PRODUCTION DATA
OPA4H838-SEP 零漂移放大器采用专有精密自动校准技术与低噪声、低纹波输入电荷泵的独特组合设计。这些放大器提供超低输入偏移电压和漂移,实现出色的输入和输出动态线性性能。OPA4H838-SEP 的工作电压为 2.5V 至 5.5V,单位增益稳定,专为各种通用和精密应用设计。集成式低噪声电荷泵实现真正的轨到轨输入共模运行,不会出现互补轨到轨输入拓扑引起的失真(输入交越失真)。OPA4H838-SEP 的优势还包括 10MHz 带宽、7nV/√Hz 噪声频谱密度、无 1/f 噪声,因此 OPA4H838-SEP 非常适合连接传感器模块和缓冲高保真数模转换器 (DAC)。