ZHCSYU6A August 2025 – April 2026 OPA4H838-SEP
PRODUCTION DATA
OPA4H838-SEP 是一个单位增益稳定的精密运算放大器系列,并且不会出现意外输出和相位反转。采用专有零漂移电路后,无论时间和温度如何变化,都能实现低输入偏移电压,并降低 1/f 噪声分量。由于具有高 PSRR,这些器件能够在直接依靠电池电源运行的应用中正常工作,而无需稳压调节。OPA4H838-SEP 系列针对全轨到轨输入进行了优化,实现低电压单电源运行或双电源用途。在正常测试条件下,这些高精度、低噪声微型放大器可提供高阻抗输入(共模范围在电源基础上向外扩展了 100mV,并且不产生输入交越失真)和轨到轨输出(摆幅在电源上下 5mV 以内)。OPA4H838-SEP 精密放大器设计用于低或高增益的上游模拟信号链应用,以及 DAC 缓冲等下游信号链功能。