ZHCSYT4 August 2025 LMKDB1202 , LMKDB1204
PRODUCTION DATA
| 100kHz 等级 | 400kHz 等级 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||
| fSMB | SMBus 工作频率 | 10 | 100 | 10 | 400 | kHz |
| fBUF | 停止条件和启动条件之间的总线空闲时间 | 4.7 | – | 1.3 | – | μs |
| tHD_STA | (重复)启动条件后的保持时间 | 4.0 | – | 0.6 | – | μs |
| tSU_STA | 重复启动条件建立时间 | 4.7 | – | 0.6 | – | μs |
| tSU_STO | 停止条件建立时间 | 4.0 | – | 0.6 | – | μs |
| tHD_DAT | 数据保持时间 | 0 | – | 0 | – | ns |
| tSU_DAT | 数据设置时间 | 250 | – | 100 | – | ns |
| tTIMEOUT | 检测时钟低电平超时 | 25 | 35 | 25 | 35 | ms |
| tLOW | 时钟低电平时间 | 4.7 | – | 1.3 | – | μs |
| tHIGH | 时钟高电平周期 | 4.0 | 50 | 0.6 | 50 | μs |
| tLOW_SEXT | 累计时钟低电平延长时间(辅助器件) | – | 25 | – | 25 | ms |
| tLOW_PEXT | 累计时钟低电平延长时间(主器件) | – | 10 | – | 10 | ms |
| tF | 时钟/数据下降时间 | – | 300 | – | 300 | ns |
| tR | 时钟/数据上升时间 | – | 1000 | – | 300 | ns |
| tSPIKE | 噪声尖峰抑制时间 | – | – | 0 | 50 | ns |
| tPOR | 上电复位后器件必须运行的时间 | 500 | 500 | ms | ||